世界の人々の生活を支えるコネクター
世界のあらゆる産業、地域において変わらないものがあります : それは、私たちが生活のあらゆる場面で期待する信頼性を担保するには、強力な相互接続ソリューションが必要だということです。最先端の技術をどのように活用するか、あるいは日々の生活の中で進化した電化製品や機器を継続的に使用するためには、信頼性、保護性、開発のスピードなど、期待以上のハイレベルな性能を持つソリューションが設計者に求められます。
ハイパワーの要求に応えるためには、迅速な対応が必要
今回のパンデミックで、世界は私たちの想像を超えた挑戦を受けました。多くの人々が生活のあり方を大きく変えようとしています。例えば、親は子供と一緒に家にいるためにスケジュールを変更し、経営者は財務的に余裕を保つために戦略を見直しました。その結果、メーカーや流通業者、サプライヤーも、生産量を増やしたり、サプライチェーン・ロジスティクスや製品配送に関連する圧倒的な期待に応えたりするという課題を克服するために、厳しい決断を下し、迅速に対応しなければなりませんでした。
例えば、通信・ネットワーク業界では、これらの課題がもたらした変化の多くは、追加製品の需要増大をもたらしました。職場や学習環境が遠隔地になったことで、より広い帯域幅を持つ新しいWi-Fiシステムを必要とするお客様から、追加のWi-Fiに対する需要が大幅に増加しています。
リモート環境でも対面式の作業環境でも、テクノロジー機器への電源供給の要求を満たすことが求められます。それらのアプリケーションへの電力供給には、高性能な電源供給コンポーネントは必須なものになります。モレックスのFit Familyコネクターはその必須条件に適合し、さまざまな種類のアプリケーションに多様な電源ソリューションを提供するオプションを備えています。
設計課題へのソリューション提供
設計エンジニアは、簡単な組み立て、誤嵌合の防止、端子の裏抜け防止など、リスク回避と効率化という課題に直面することがよくあります。これらのハードルを克服するために、モレックスのFit Family コネクターは、私たちが日常使用する製品に優れた品質をはじめとしてさまざまな機能を有しています。設計の柔軟性要件を満たす業界のソリューションを提供し、家庭、オフィスビル、レストラン、娯楽スペースなどのさまざまなエリアで、世界のあらゆる地域での消費者製品の全体的な品質に貢献します。
コンシューマー関連製品の市場では、製品の増加に伴う膨大な要求に直面しています。一例として、衛生管理の強化を目的とした、自動ソープディスペンサーや水栓などのハンズフリー機器の設置が挙げられます。また、営業再開後の体調管理のために、携帯型の電子体温計を導入する企業も増えました。また、営業再開後の温度管理のために、携帯型の電子体温計を導入する企業も増えました。このような新たな製品づくりには、スペースの制約、最終製品の不具合、高出力の要求など、設計上の課題は、エンジニアが克服し続けなければならないものの一つです。
OEMメーカーは、これらの課題克服に向けて、高品質で信頼性の高い電子ソリューションを提供が必要となり、モレックスのような企業に注目しています。一部のハイパワーアプリケーションでは、限られたスペースに搭載するための省スペース化と優れた堅牢性を両立する設計プロファイルが必要です。モレックスは、フィットネス機器、モバイル機器、白物家電、輸送機器などに使用されるコンパクトな電源コネクターを提供しており、スマートシティの構築と運営に役立つ他の多くの産業アプリケーションにも対応しています。
大勢の人に品質を提供
パンデミックの間、コンシューマー製品はお客様の需要の最前線にいました。ノートパソコン、コンピューター、モニター、ヘッドセット、タブレットなど、仕事や学校で使う機器のニーズが大幅に増加しました。スポーツジムが閉鎖されたり、一度に利用できる客数が制限されたりすると、さまざまな家庭用フィットネス機器の需要も増えましたが、これらはすべて高度な電子部品を必要とします。
しかし、それらの製品の量産において、技術者は品質の安定性という問題に直面することもあります。そのため、メーカーはその安定した品質というニーズを満たし最終製品の故障を防ぐために、信頼性の高い部品を求めています。最終製品の故障につながる要因がいくつかあることはあまり報告されていませんが、これにはコネクターの組み立て中に発生する端子の裏抜けや、繰り返しの嵌合要件によってオペレーターの疲労を引き起こす特定のアプリケーションなどがあります。
この問題を軽減するために、モレックスのFit Familyコネクターは、統合された端子位置固定機構(TPA : Terminal Positions Assurance)を有し、嵌合冗長性を確保することでターミナルのバックアウトを大幅に減らします。 また、端子の不完全挿入を防ぐ役割も担っており、ハーネス加工時のエラー削減にも貢献し、オペレーターの疲労を防ぎます。
このようなイノベーションを活用することで、メーカーは、日常的に使用する製品に対しての高い信頼性を求める消費者の要求に応えることができます。モレックスのFitコネクターは、OEMのプロセス設計に品質をもたらすだけでなく、私たちの生活の質を向上させることにも貢献します。
信頼性の高い機能を提供し、完全なソリューションを実現
コネクターが占めるスペースを最小限に抑え、小型パッケージでより高い電流機能のニーズを満たすことが求められている設計要件に応えるため、モレックスはFit Familyコネクターにおいて、Nano-Fit (2.50mmピッチ)、Micro-Fit (3.0mmピッチ)、およびMini-Fitパワーコネクター (4.2mmピッチ) などのさまざまな小型パワーコネクターのバリエーションを用意し、設計エンジニアの要件に柔軟に対応します。
また、Fit Familyコネクターは、難燃性において V-0/Glow Wireコンビネーション樹脂を採用しており、電気的要件のヨーロッパ安全基準を満たしています。また、一部の製品群では極性を色別判断できるハウジング色のバリエーションや、端子の突起を抑えタングレス端子も備えており、ハーネス加工および組立工程での効率化に寄与します。
今日の最も困難な課題の解決に役立つ、完全で信頼性の高いソリューションを提供することで、モレックスはより良い価値を世界にお届けするために努力し続けています。
Fitファミリーコネクターは、価値ある機能を着実に提供し、お客様に堅牢なソリューションを提供しています。家庭、オフィスビル、交通機関、レストラン、レクリエーションセンターなど、日常的に使われる製品にもたらす価値は、このような総合的なメリットにあります。-都市を支え、世界を動かす多くの要素とのモレックスの関わりはこちら。 Creating Connections for Life
Fit Familyコネクターのビデオはこちらをご覧ください。